Termékek közzététele
ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1
ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1
    KALDEWEI

    ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1

    The ARRONDO has a fine sense of proportions and aesthetics. This quadrant shower tray impresses with its minimalist design language based on the successful dialog between the basic geometric shapes of the circle and square. Comfort is not neglected either, because the ARRONDO offers an exceptionally large standing area for plenty of freedom of movement when showering. Available in four dimensions as well as with shaped cover.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító880-1
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)24.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815