Termékek közzététele
KaleSeramik Mare Tall Cabinet
KALE

KaleSeramik Mare Tall Cabinet

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókaleseramik-mare-tall-cabinet
  • TermékcsaládMare
  • TermékcsoportMare
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-23
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)40
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011381
  • ETIM-névBathroom furniture set
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings