Termékek közzététele
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    With grey, white and anthracite color alternatives suitable for wood - one of the most popular trends today - Listoni was designed for contemporary spaces with its 15x90 cm glazed porcelain tiles. The series is suitable for use in both residential and commercial spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólistoni-kaleseramik-tile-collection
    • TermékcsaládListoni
    • TermékcsoportListoni
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-01-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG019510
    • ETIM-névTiles
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13
    • OmniClass névTile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText