Termékek közzététele
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Inspired by classical and traditional Turkish tiles and patterns, the Pera Collection features Çanakkale Seramik’s 20x20 cm matte, glazed porcelain tiles and decors. Available in Brown-Blue, Beige-Grey and White-Black, Pera tiles can be used both for wall and floor applications. Boasting a rich variety of patterns, different patterns can be mixed and matched to create spic-and-span interiors with an artistic touch.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópera-kaleseramik-tile-collection
    • TermékcsaládPera
    • TermékcsoportPera
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG019510
    • ETIM-névTiles
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES