Termékek közzététele
Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

COBRA CONFERENCE 2002, Mattias Ljunggren Art. 132 & 133. H 88, W 49, D 59 cm. Stol & karmstol. Vinkelskuret stålstativ i krom. Helklädd i tyg eller läder med 30 mm kallskum. Stapel och kopplingsbar. Kan förses med skrivskiva. Uppfyller kriterier för Svanen märkning. Chair & armchair. Angel steelframe in chrome. Upholstered in fabric or leather with 30 mm cold foam. Stackable and linkable. Available with a writing tablet. Fulfils the requirements for the eco label Svanen.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító133
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportConcrete
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-04-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)88
  • Szélesség (mm)49
  • Mélység (mm)59
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56