Termékek közzététele
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító233
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportConcrete
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-04-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)43
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56