Egyedi azonosító: | Bridge_3_seater |
---|---|
Gyártó: | Kallin & Franzén AB |
Termék család: | Bridge |
Termék csoport: | Sofas |
Szélesség (mm): | 1840 |
Magasság (mm): | 820 |
Mélység (mm): | 790 |
Publikálás dátuma: | 2019-06-05 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.
Termék adat URL: | http://www.kallinfranzen.se/bridge |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/kallin-franzen-ab/product/bridge_3_seater
Elsődleges anyag: | Fabric |
---|---|
Másodlagos anyag: | Wood |
Tervezés helye: | Sweden |
Gyártás helye: | Sweden |
Nettó tömeg (Kg): | 40 |
BIMobject kategória: | Bútor - Karosszékek és szófák |
---|---|
IFC besorolás: | Furniture |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_50_12_81 |
Uniclass 2015 Leírás: | Sofas |
NBS Reference Kód: | 35-12-22 |
NBS Reference Leírás: | Domestic Chairs |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 790 mm |
Height | 820 mm |
Width | 1840 mm |
BIMobject®