Termékek közzététele
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPoker_3_seater
    • TermékcsaládPoker
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)1920
    • Mélység (mm)790
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNyírfa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas

    Termék elérhetősége

    Európa