Termékek közzététele
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
    Kalwall

    Skylights - Pyramid

    Skylights don’t need to be flat! Pyramids have been an architectural marvel for thousands of years, and now you can introduce them into your project with a pyramid skylight. Get all the benefits of Kalwall’s powerful translucent daylighting in a unique design. Our pyramid skylights have been used to top off buildings or on ground level to diffuse light into underground facilities. The man-safe nature of our panels means they are safe in publicly accessed spaces, such as parks and playgrounds. Standard pitches of 27°, 33° or 45° are available for quick installation. Removable pyramid skylights are available through our strategic partner, Structures Unlimited, Inc, providing daylight and easy access to equipment. Bring loftiness to your design with Kalwall pyramids.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóskylights-pyramid
    • TermékcsaládSkylights
    • TermékcsoportPyramid
    • Megjelenés dátuma2024-04-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 63 16
    • CSI MasterFormat 2014 névPyramidal Metal-Framed Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 15 13
    • OmniClass névPyramidal Metal Framed Skylights