Termékek közzététele
Structures Unlimited - Single Slope, Double Wing Canopy
Structures Unlimited - Single Slope, Double Wing Canopy
    Kalwall

    Structures Unlimited - Single Slope, Double Wing Canopy

    Structures Unlimited, Inc.’s imaginative canopy designs create a signature accent to any building. As a single-source partner, our total responsibility saves you time and site coordination on your next project.

    We pair Kalwall® translucent sandwich panels with our lightweight aluminum framing to form a durable, rigid, long-lasting structure that delivers balanced, glare-free daylighting.

    The structural integrity of our canopies, awnings and walkways is ideal in any climate, standing up to hurricane-force winds, high snow loads and the most demanding code requirements. Our pre-engineered solutions are ideal for linking buildings or providing protection from the elements at entries and drop-off areas.

    Illuminating our translucent canopies after dark creates a marquis effect and provides visual wayfinding by highlighting a building entrance. During the day, our translucent panels create safer entry ways with evenly lit transition spaces. They eliminate shadows which often cause visual confusion and tripping, leading to falls. Further, by minimizing light contrast ratios between inside and outside, our canopies are excellent for visual adaptation, and reduce disorientation, especially important for an aging population or the visually impaired.

    Rain and snow are no match for our canopies. Our unique horizontal overlap detail eliminates leaks that plague other systems. Snow guards and gutter systems can be easily integrated. We also offer decorative elements such as radiuses, cables and masts, and struts. Unlike glass options, our low-maintenance translucent panels use natural rainfall to help keep clean and minimize unsightly dirt and debris.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstructures-unlimited-single-slope-double-wing-canopy
    • TermékcsaládCanopies
    • TermékcsoportSupported Roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems
    • Uniclass 2015 kódSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 leírásCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCanopies

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből