Termékek közzététele
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter.

    Specifikáció
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító02-K-YY-D-X-8C-8UB_9
    • TermékcsaládWater Meters
    • TermékcsoportflowIQ®2200
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)5.8
    • Szélesség (hüvelyk)9
    • Mélység (hüvelyk)3.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagComposite
    • Nettó tömeg (font)1.11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásLevegőztető terminál
    • ETIM-kódEG000045
    • ETIM-névMeters
    • Uniclass 2015 kódPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 leírásUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 névTransit Time Flow Meters
    • OmniClass szám23-39 27 00
    • OmniClass névWater Utility Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika