Termékek közzététele
Water meter, flowIQ®3100, DN 50 x 270 mm
Water meter, flowIQ®3100, DN 50 x 270 mm
Water meter, flowIQ®3100, DN 50 x 270 mm
Water meter, flowIQ®3100, DN 50 x 270 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®3100, DN 50 x 270 mm

    flowIQ® 3100 covers a series of integrated, hermetically sealed water meters, intended for consumption and distribution measurement of cold domestic water – a static cold water meter based on the ultrasonic principle.

    The cold water meter has been developed on the basis of Kamstrup's experience since 1991 with the development and production of static ultrasonic meters. flowIQ® 3100 has been subjected to very comprehensive type tests (OIML R 49) in order to ensure a long-term

    stable, accurate and reliable meter. One of the water meter’s many advantages is the fact that it has no wearing parts, which entails longevity. The meter is powered by an internal lithium battery, providing up to 16 years'  lifetime.

    Specifikáció
    • flowIQ® 3100

      Nominal flow from 2.5 m³/h up to 63 m³/h

      Approved with dynamic range up to R630

      'Drive-by', network or IoT

      Pinpoint accuracy

      Designed for operation in submerged environments

      Integrated communication supporting:

      - Wireless M-Bus & linkIQ®

      - Wired M-Bus

      Long life

      Simple installation

      GDPR ready

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító031-YY-C0L-8XX
    • TermékcsaládWater Meters
    • TermékcsoportflowIQ®3100
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)145
    • Mélység (mm)270
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)8.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásLevegőztető terminál
    • ETIM-kódEG000045
    • ETIM-névMeters
    • UNSPSC névMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC kód40151552
    • Uniclass 2015 kódPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 leírásUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 névTransit Time Flow Meters
    • OmniClass szám23-39 27 00
    • OmniClass névWater Utility Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika