Termékek közzététele
JASMIN WE-W ceiling light
JASMIN WE-W ceiling light
    Kanlux

    JASMIN WE-W ceiling light

    The Kanlux JASMIN wall lamps are carefully made, wooden holders which enable an arrangement of rooms in an interesting manner. The effective casing combined with satin glass which ensures even dispersal of light will give a unique character to each interior.
    Specifikáció
    • Wall-mounted light fitting. Wall-mounted lamp, JASMIN WE-W, wenge, E27, 1 x max60W (23756)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító23756
    • TermékcsaládJASMIN
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)76
    • Szélesség (mm)116
    • Mélység (mm)407
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)1.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető