Termékek közzététele
SABIK LED AC-WW staircase lighting
SABIK LED AC-WW staircase lighting
SABIK LED AC-WW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED AC-WW staircase lighting

    Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.
    Specifikáció
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED AC-WW 1,3W 220-240V 13lm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító23802
    • TermékcsaládSABIK
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)23
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)0.13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető