Termékek közzététele
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light
    Kanlux

    TYBIA M 25W-NW-SE B ceiling light

    Kanlux TYBIA LED is a general lighting luminaire using SMD diodes. When mounted in corridors, staircases, social or utility rooms, TYBIA LED allows for significant savings related to both reduced energy consumption and the long-term maintenance-free operation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24647
    • TermékcsaládTYBIA LED
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.51
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető