Termékek közzététele
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 8W-NW wall light

    Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.
    Specifikáció
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26680
    • TermékcsaládASTEN
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)41
    • Szélesség (mm)110
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető