Termékek közzététele
LAURIN EL-1O B wall and ceiling light
LAURIN EL-1O B wall and ceiling light
LAURIN EL-1O B wall and ceiling light
LAURIN EL-1O B wall and ceiling light
LAURIN EL-1O B wall and ceiling light
    Kanlux

    LAURIN EL-1O B wall and ceiling light

    Kanlux LAURIN spotlights provide a very large selection of directional ceiling and wall lamps. The simple and minimalist design can be successfully used in many rooms in the house. Free adjustment of the luminous flux direction is an additional advantage of these fixtures.
    Specifikáció
    • Oprawa ścienno-sufitowa 1 pkt. LAURIN EL-1O B GU10 35W czarna
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29121
    • TermékcsaládLAURIN
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető