Termékek közzététele
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting

    Kanlux TP STRONG is a hermetic luminaire for special purposes. The tightness of IP65, mechanical resistance of IK08, and luminous efficacy of 135 lm/W are the main advantages of this luminaire. Additionally, it has a light distribution angle of X125⁰/Y110⁰. The parameters speak for themselves, but we also give a 5-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33170
    • TermékcsaládTP STRONG
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)63
    • Szélesség (mm)72
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető