Termékek közzététele
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
    Kanlux

    EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp

    Kanlux EVALO is a family of simple spots. Scandinavian simplicity and silver elements are a highly elegant classic. The narrow shade accommodates GU10 sources (we add a suction cup in the set, which facilitates their installation). Two colors (black and white) and the number of 1 to 5 light points of these luminaires open many arrangement possibilities. The Kanlux EVALO spotlight with 1 point is a perfect wall lamp above the desk, bed or behind the sofa. Thanks to this arrangement, Kanlux EVALO can act as the main and additional light. An additional advantage is the ability to adjust the direction of light incidence (two axes of rotation: 320 and 90 degrees).
    Specifikáció
    • EVALO EL-5I B-SR *OPR.OŚWIT.5xmax10W
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító35689
    • TermékcsaládEVALO
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)1230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.07
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire