Termékek közzététele
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
    Kanlux

    PRESO 50 GR garden light

    Kanlux PRESO is a family of 4 garden luminaires, among which there are three posts with heights from 30 to 80 cm, and their perfect complement is a wall-mounted luminaire. Thanks to the special design, the lamps shine sideways instead of upwards, which enables illuminating the desired areas properly. The profiled design of the lampshade prevents water from staying on the surface of the lamp. The whole series of Kanlux PRESO garden luminaires is adapted to replaceable light sources with an E27 base so we can choose the appropriate intensity and colour of light ourselves.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36541
    • TermékcsaládPRESO
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC000301
    • ETIM-névLuminaire bollard