Termékek közzététele
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO E27 IP65 DSO-B ceiling spotlight

    KANLUX AQILO represents our first surface-mounted luminaire with an IP65 rating. It is characterised by simple design and available in three colours: white, black and graphite. The high tightness is intended for rooms where lamps are exposed to increased humidity and the risk of flooding with water, e.g. bathrooms and kitchens, as well as external areas of the house, such as terraces, balconies or covered entrances. The AQILO E14 IP65 and AQILO E27 IP65 models use a reflector to direct the light from the light sources downwards rather than onto the interior surface of the luminaire. As a result, luminaires can be fitted with lower wattage light sources and avoid lighting the room too dimly.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36645
    • TermékcsaládAQILO IP65
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire