Termékek közzététele
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight

    Kanlux AGOR PRO floodlights are a modern and durable lighting solution, ideal for areas such as sports facilities, production halls or facades of industrial or warehouse buildings. They are available in three power ratings: 100W, 150W and 200W and in symmetrical (140 lm/W) and asymmetrical (135 lm/W) versions. Thanks to the IP65 tightness class and IK08 durability, they effectively resist external factors. Solid construction made of cast aluminum, reinforced radiator and angle adjustment up to 270° ensure long life and versatility. They operate in 4000K color and are covered by a 5-year warranty. Accessories in the form of a protective grid are available.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38423
    • TermékcsaládFL AGOR PRO
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)253
    • Szélesség (mm)291
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.99
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight