Termékek közzététele
ALVA - Storage H1230 B1230 D475
ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    Alva shelving (design Rainer Mutsch) comprises slender strips of wood held securely in place by the shelves they suspend to create a construction that is as strong and stable as it is stunning to behold. The design takes the material to its limits by utilising the torsional strength of wood to create a structure of high rigidity. Alva is light and airy in appearance, but it is extremely sturdy too. Alva makes an ideal room divider, but it can also be used as shelving beside a sofa or armchair, while the round shelf provides a smart solution for corner storage.
    Specifikáció
    • The wood is oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Alternatively, you can combine finishes and choose wooden frames in a standard stain on ash and shelves in oak or ash. The shelving is supplied assembled, with adjustment screws on the base. Shelves and wooden frames are detachable.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóalva-av1233
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportAlva
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1230
    • Szélesség (mm)1230
    • Mélység (mm)475
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 23 17
    • OmniClass névResidential Storage Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS