Termékek közzététele
ARC - Display 3 horizontal
ARC - Display 3 horizontal
ARC - Display 3 horizontal

    ARC - Display 3 horizontal

    Rounded forms and straight lines contrast and combine in harmony in Arc (Sanna Lindström 2019) magazine rack. The wooden disc-shaped front keeps printed matter securely in place and easy to access. Arc is ideal for displaying magazines, brochures and information leaflets, or as a mail rack when two or more are placed side by side.

    Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.

    Specifikáció
    • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarc-arc31
    • TermékcsaládDisplay
    • TermékcsoportArc
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)342
    • Szélesség (mm)807
    • Mélység (mm)77
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 23 17
    • OmniClass névResidential Storage Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa