Termékek közzététele
FRONT - Display Storage

FRONT - Display Storage

Front storage (Skala Design 2007). Back of wood with straight or sloping ledges for magazines and brochures. Behind extra storage spaces. It is secured to the wall using a metal rail. Ledges in solid wood and back in MDF veneer of oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Tempered clear glass in height 230 mm (=A4) as standard. Plexi glass, special sizes and other finishes upon request. Accessories: Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Specifikáció
  • Front storage (Skala Design 2007). Back of wood with straight or sloping ledges for magazines and brochures. Behind extra storage spaces. It is secured to the wall using a metal rail. Ledges in solid wood and back in MDF veneer of oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Tempered clear glass in height 230 mm (=A4) as standard. Plexi glass, special sizes and other finishes upon request. Accessories: Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFRFxxx
  • TermékcsaládFront
  • TermékcsoportDisplay
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-10-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa