Termékek közzététele
Front Display Plant
Archivált

Front Display Plant

Front plant (Skala Design 2009). The glass planter, 500 mm long in clear or white glass, is used together with a 98 mm deep display ledge for wall-mounting. Display ledge of solid wood in oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Use Front plant for floral decorations on the wall, or as the basis for all sorts of other decorative displays. Front was presented in 2004 as a simple straight magazine strip that is screwed into the wall.

Specifikáció
  • Front plant (Skala Design 2009). The glass planter, 500 mm long in clear or white glass, is used together with a 98 mm deep display ledge for wall-mounting. Display ledge of solid wood in oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Use Front plant for floral decorations on the wall, or as the basis for all sorts of other decorative displays. Front was presented in 2004 as a simple straight magazine strip that is screwed into the wall.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFRGxx
  • TermékcsaládFront
  • TermékcsoportDisplay
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-10-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56