A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Reverb - sound absorber

Egyedi azonosító: REWx
Gyártó: Karl Andersson & Söner
Termék család: Sound absorber
Termék csoport: Reverb
Publikálás dátuma: 2016-06-09
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)
Reverb is a visually appealing and practical ceiling-mounted sound absorber. The hole in the sound absorber lets light through from existing light fittings or gives you the opportunity of suspending light fittings through it. This means that Reverb is ideal for hanging over meeting places, workspaces or along a corridor. Reverb is made in compression-moulded polyester fibres in 10 different colors of Stay fabric from Gabriel. Choose from two hanging options: one wire with a knot or three wires. Three wires are recommended if a light fitting is going to be suspended through the hole. The wires are two metres long and we recommend hanging the sound absorber 1900 mm above the floor.


Elsődleges anyag: Polyester
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Bútor - Akusztika
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50
Uniclass 2015 Leírás: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furniture
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS