Termékek közzététele
SVALL- Display
SVALL- Display
    Archivált

    SVALL- Display

    With its convex shape, Svall (Cecilia Cronelid 2016) magazine shelf means magazines stand straight without collapsing and are easy to pick up and read. Svall can be hung horizontally or vertically. The horizontal model comes in six different lengths, and the vertical model comes in three different lengths. Choose from solid oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash or standard colors. Secures to the wall with concealed brackets.

    Specifikáció
    • With its convex shape, Svall (Cecilia Cronelid 2016) magazine shelf means magazines stand straight without collapsing and are easy to pick up and read. Svall can be hung horizontally or vertically. The horizontal model comes in six different lengths, and the vertical model comes in three different lengths. Choose from solid oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash or standard colors. Secures to the wall with concealed brackets.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSVxx
    • TermékcsaládDisplay System
    • TermékcsoportSvall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25
    • Uniclass 2015 leírásDisplay and presentation fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVisual Display Units
    • OmniClass szám23-21 19 15 17
    • OmniClass névDisplay Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS