Termékek közzététele
TAILOR - seating bench L:2000

TAILOR - seating bench L:2000

Tailor bench (2020), inspired by the history and proud industrial heritage of the Huskvarna iron foundry, is well suited to the circular economy thinking of the future. The Tailor series also includes tables in a wide choice of different sizes and finishes, all with leg mounts in the same design as those on Tailor bench. The bench is manufactured in oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.
Specifikáció
  • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótailor-tab1-20040
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportTailor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)470
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSeating
  • OmniClass szám23-21 23 13
  • OmniClass névResidential Seating
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS