Termékek közzététele
Door Arctos 10
Kaso

Door Arctos 10

Burglary and fire certified security doors for homes and offices • Certified burglary and fire protection • Available with popular security keylocks • Colour and surface finishing options • For new and renovation buildings • Operation warranty 24 months Tested burgalry resistance against crowbars and similar mechanical tools. Grade 3 burglary resistance according to EN 1627. Fire protection for 45 minutes (EI 45). Soundproofing and isolation of external disturbing sounds for example from corridors and staircases (noise isolation 41 dB). Form and temperature insulation capacity maintained even during outside temperature variations. Federation of Finnish Financial Services has accepted KasoGuard security doors for structural burglary protection:
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóarctos_10
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportSecurity EN 1627
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-02-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2110
  • Szélesség (mm)910
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
  • Nettó tömeg (kg)90
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715