Termékek közzététele
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black

    • Holds two Katrin System toilet rolls. • Seamless dispensing with drop-down roll system and adjustable roll brake. • Easy and quick to refill. • Can be refilled while the second roll is in use, so tissue is always available. • 1360 - 1836 sheets, depending on paper quality. • Two versions available: with or without core catcher. • Better paper accessibility at the front of the dispenser opening. • The lock can be used with or without a key. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító77472
    • TermékcsaládWASHROOM DISPENSER
    • TermékcsoportTOILET TISSUE DISPENSER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)152
    • Mélység (mm)172
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeRománia
    • Nettó tömeg (kg)0.937
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem

    Termék elérhetősége

    Európa