Termékek közzététele
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - Black

    # Két System toalettpapír-tekercs behelyezésére alkalmas # Gond nélküli adagolás a leeső tekercs rendszer révén és állítható tekercsfék # Utántöltése egyszerű és gyors # Utántölthető még mielőtt a második tekercs elfogy, így a törlőkendő folyamatosan rendelkezésre áll. # 1360-1600 ív a papírminőségtől függően # Két változat kapható: tekercsbelsőgyűjtő mechanizmussal vagy anélkül # A papír egyszerűbben elérhető a papíradagoló elülső nyílásánál. # A retesz kulccsal és anélkül is használható. # Nem kell az adagoló nyílásán keresztül a készülék belsejében keresgélni a papírtekercs végét. # A Katrin Inclusive adagolók ellenőrzését a Bureau Veritas végzi, a tesztelés, a bevizsgálás, valamint a hitelesítés globális vezető cége. # A Katrin Inclusive adagolók minőségét a Bureau Veritas ellenőrizi a működés, a strapabírás, a veszélyes anyagok, a kialakítás és az ellenőrzött előállítás tekintetében.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító77519
    • TermékcsaládWASHROOM DISPENSER
    • TermékcsoportTOILET TISSUE DISPENSER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)312
    • Szélesség (mm)152
    • Mélység (mm)172
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeRománia
    • Nettó tömeg (kg)0.896
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem

    Termék elérhetősége

    Európa