Termékek közzététele
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White

    # Toalettpapír-tekercs adagoló, Gigant toalettpapír tekercshez # A retesz kulccsal és anélkül is használható. # Az egész papírtekercs felhasználása gazdaságos az integrált tekercsmaradék-tárolónak köszönhetően. # Nagyméretű toalettpapír-tekercsek gyakori használat esetén. # Egyszerűen letéphető papír bármelyik oldalról a széleken is. # Nem kell az adagoló nyílásán keresztül a készülék belsejében keresgélni a papírtekercs végét. # A Katrin Gigant S adagolók S méretű Gigant tekercsekkel használhatók. # Új, rugalmas tekercsfék a hatékonyabb papíradagolás érdekében. # A Katrin Inclusive adagolók minőségét a Bureau Veritas ellenőrizi a működés, a strapabírás, a veszélyes anyagok, a kialakítás és az ellenőrzött előállítás tekintetében.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító82117
    • TermékcsaládWASHROOM DISPENSER
    • TermékcsoportTOILET TISSUE DISPENSER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)239
    • Mélység (mm)151
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.77
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem