Termékek közzététele
Katrin Bin 25 Litre - Steel
Katrin Bin 25 Litre - Steel
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - Steel

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    # Waste bin that holds 25 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean # Brushed Steel (silver) # Can be used with or without a lid # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light, robust and simple to empty
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító900771
    • TermékcsaládWASHROOM BIN
    • TermékcsoportPAPER BIN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)460
    • Szélesség (mm)355
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)3.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56