Termékek közzététele
Katrin Bin With Lid 50L - White
Katrin Bin With Lid 50L - White
    Katrin

    Katrin Bin With Lid 50L - White

    3.5/5 csillag3.5(6 vélemény)
    # 50 liter papír befogadására alkalmas szemetes kosár, amely az illemhely környékének tisztaságát biztosítja. # ABS műanyagból készült # Fedéllel és fedél nélkül is használható # Falra is szerelhető, így nem foglal helyet a padlón. # Könnyű, strapabíró és a kiürítése is egyszerű
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító91912
    • TermékcsaládWASHROOM DISPENSER
    • TermékcsoportBIN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)575
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa