Termékek közzététele
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black

    OUTGOING PRODUCT # A Hand Towel M fedele felfelé nyílik, így a készülék egyszerűen utántölthető. # A retesz kulccsal és anélkül is használható. # A tartóbordák a kéztörlőcsomagot tartják a Hand Towel M adagoló belsejében # leegyszerűsítve az adagolást, és a helyén tartva a csomagot az adagoló újratöltésekor. # A Katrin Hand Towel M az összes Katrin összehajtható törlőpapírtípussal használható: C-fold, Non Stop, One Stop és Zig Zag típussal 240 mm-es maximális szélességig. # A Katrin Inclusive adagolók minőségét a Bureau Veritas ellenőrizi a működés, a strapabírás, a veszélyes anyagok, a kialakítás és az ellenőrzött előállítás tekintetében.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító92063
    • TermékcsaládWASHROOM DISPENSER
    • TermékcsoportHAND TOWEL DISPENSER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)301
    • Mélység (mm)146
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSzlovákia
    • Nettó tömeg (kg)1.66
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56