Termékek közzététele
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White

    # Praktikus adagoló hagyományos toalettpapír-tekercsekhez. # 2 toalettpapír-tekercs (115 mm-es luxusminőségű tekercseket is beleértve) behelyezésére is alkalmas. # ABS műanyagból készült, robusztus és megbízható. # Az ellenőrzőablakon látható, hogy mikor kell a papírt újratölteni # Jobb és bal oldali sarkokba történő szerelésre alkalmas (átváltható tekercstartó) # A töltés, a felszerelés és a karbantartás egyszerű # Zárható
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító92384
    • TermékcsaládWASHROOM DISPENSER
    • TermékcsoportTOILET TISSUE DISPENSER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)145
    • Mélység (mm)145
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.71
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa