Termékek közzététele
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Hand Towel M Dispenser - Steel

    Elegant dispenser for Hand Towels Holds 1-2 sleeves Brushed steel (silver) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load Simple to install, load and maintain Lockable
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító988366
    • TermékcsaládWASHROOM DISPENSER
    • TermékcsoportHAND TOWEL DISPENSER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)330
    • Szélesség (mm)275
    • Mélység (mm)132
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56