Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
kawneerna/products/12ecccd2-6900-434c-9367-cbf7909ea2a1
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Ajtókészletek
1010 Sliding Mall Front
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Kawneer NA
Követés
1010 Sliding Mall Front
1010 Sliding Mall Front
1-3/4" (44.5mm) sightline
1-3/4" (44.5mm) depth
Non-thermal performance
Multi-track configuration
Interior Application
Product Features
The 1010 Sliding Mall Front has a low profile multi-track which can be recessed or surface applied.
Key Features Include:
Available with both fixed and operable panels
Accept glazing infills from less than 1/4" to 1" (6.4 to 25.4)
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
20681
Termékcsalád
Doors
Termékcsoport
Preassembled Door and Frame Units
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2011-01-03
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/product.asp?prod_id=1846&desc=sliding-track-mall-storefront-door-panel
Terméktanúsítvány
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/cad_spec.asp?prod_id=1846&area=prod
Műszaki leírás
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/product_related_doc.asp?prod_id=1846&doc_id=114
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Ajtókészletek
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Hasonló termékek
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Letöltés
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Letöltés
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
35
)
Letöltés
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Letöltés
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Letöltés
Aluprof
MB-45 kifelé nyíló ajtó, felülvilágítóval
4.8
(
24
)
Letöltés