Termékek közzététele
2240 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm
Kebony

2240 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm

Availability notice: while stocks last.

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine modified with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2240
  • TermékcsaládKebony Cladding
  • TermékcsoportKebony Character
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-06-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)148
  • Szélesség (mm)21
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásAnyag
  • OmniClass szám23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass névHardwood Rigid Profiles

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Óceánia Afrika