Termékek közzététele
2378 - Kebony Character Shiplap 90 Cladding 21x98 mm
Kebony

2378 - Kebony Character Shiplap 90 Cladding 21x98 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid.

The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning.

Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2378
  • TermékcsaládKebony Cladding
  • TermékcsoportKebony Character
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-06-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)98
  • Szélesség (mm)21
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásAnyag
  • OmniClass szám23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass névHardwood Rigid Profiles

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Óceánia Afrika