Termékek közzététele
KEMREX Foundation Screw Pile Series D

KEMREX Foundation Screw Pile Series D

Suitable for large structures from 4 floors down. Maximum weight over 100 tons Type D needles are suitable for houses, buildings, factories, offices, high poles and others.
Specifikáció
  • Weight load varies according to ground conditions.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_D
  • TermékcsaládFoundation
  • TermékcsoportScrew Pile
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200000
  • Szélesség (mm)7600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • OmniClass szám23-13 29 11
  • OmniClass névFoundation Piles

Termék elérhetősége

Ázsia