Termékek közzététele
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
    Suitable for structures with built-in islands or suitable for building structures from steel needles. F type steel needles are suitable for larger types of houses or structures. Can hold up to 20 tons / tree. Steel needle model F suitable for 2-storey house type, Knock-down house, high-rise building structure, not more than 2 floors, various types of fence, concrete extension work, and others
    Specifikáció
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • TermékcsaládFoundation
    • TermékcsoportScrew Pile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20000
    • Szélesség (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
    • OmniClass szám23-13 29 11
    • OmniClass névFoundation Piles

    Termék elérhetősége

    Ázsia