Termékek közzététele
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68

    Suitable for prefabricated construction or structural work that comes up from steel needles, such as knock-down houses, poles, CCTV towers. Can be installed on piles immediately, ready to use. Steel needle FS model suitable for knock-down house type, high-rise building structure, not more than 2 floors, high pole and others

    Specifikáció
    • Weight load varies according to ground conditions.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-68
    • TermékcsaládFoundation
    • TermékcsoportScrew Pile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20000
    • Szélesség (mm)6800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
    • OmniClass szám23-13 29 11
    • OmniClass névFoundation Piles

    Termék elérhetősége

    Ázsia