A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Collection Boreal colour Beige Floor Tiles

Egyedi azonosító: boreal_beige_pavimentos
Gyártó: Keraben
Termék család: Floor Tiles
Termék csoport: Boreal
Publikálás dátuma: 2018-07-04
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (5)
Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles, skirting available.

Floor Tile:
75x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.
37x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.

Skirting :
8x75: Beige, Black, Grey, White.

Technical Issues:
Porcelain Tile
Base Mate
Anti-freeze
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Traffic: High Traffic (Uso 5)


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Csempe
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Leírás: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Leírás: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Leírás: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 80-96-19
NBS Reference Leírás: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Ceramic Tiling
OmniClass szám: 23-15 17 13 13 13
OmniClass cím: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II kód: C30
CSI UniFormat II cím: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Név Érték
Application Interior or Exterior
Colour Beige
Linear Dimensions 375 mm — 750 mm
Material Porcelain Tile

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Beige
Material Porcelain Tile

BIMobject®