Termékek közzététele
Collection Boreal colour Black Wall Tiles
Keraben
Archivált

Collection Boreal colour Black Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
Specifikáció
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóboreal_black_revestimientos
  • TermékcsaládWall Tiles
  • TermékcsoportBoreal
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2018-07-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névTiles and flagstones
  • UNSPSC kód301317
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 15 13 17
  • OmniClass névClay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES