A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Collection Brancato colour Blanco Wall Tiles

Egyedi azonosító: brancato_blanco_revestimientos
Gyártó: Keraben
Termék család: Wall Tiles
Termék csoport: Brancato
Publikálás dátuma: 2017-09-25
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (5)
Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.

Wall Tile:
30x60: Beige Pasta BlancaBeige Concept, Blanco Pasta Blanca, Blanco Concept
30x90: Beige Natural, Beige Art, Blanco Natural, Grafito Concept, Marron Concept.

Technical Issues:
Colored Body Porcelain
Base Mate
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Csempe
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Leírás: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Leírás: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Leírás: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 80-96-19
NBS Reference Leírás: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Ceramic Tiling
OmniClass szám: 23-15 15 13 17
OmniClass cím: Clay Based Wall Tiles
CSI UniFormat II kód: C30
CSI UniFormat II cím: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Név Érték
Application interior
Colour white
Framing no
Linear Dimensions 300 mm — 900 mm
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour white
Material ceramic

BIMobject®