Termékek közzététele
Collection Brancato colour Gris Floor Tiles
Keraben
Archivált

Collection Brancato colour Gris Floor Tiles

Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.
Specifikáció
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural. 100x50: Beige Natural, Blanco Natural. 30x60: Beige Natural, Beige Antislip, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip Shoeless, Blanco Natural, Blanco Antislip Shoeless, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless. Skirting : 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbrancato_gris_pavimentos
  • TermékcsaládFloor Tiles
  • TermékcsoportBrancato
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2017-09-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névTiles and flagstones
  • UNSPSC kód301317
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES