Termékek közzététele
Collection Evolution colour Beige Floor Tiles
Keraben
Archivált

Collection Evolution colour Beige Floor Tiles

Cement is an essential material in industrial design. Simple, minimalist creations that defend the notions of authenticity and a bold visual identity.
Specifikáció
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 100x50: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. Skirting: 8x50: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóevolution_beige_pavimentos
  • TermékcsaládFloor Tiles
  • TermékcsoportEvolution
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2017-09-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névTiles and flagstones
  • UNSPSC kód301317
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES