Termékek közzététele
Collection Evoque colour Blanco Floor Tiles
Keraben
Archivált

Collection Evoque colour Blanco Floor Tiles

Marble is one of the most beautiful, finest examples of stone used in architecture, able to bring an aura of exquisite majesty to rooms. On this occasion, Keraben presents EVOQUE, a marble-effect wall and floor tile collection in an extra-large format that combines the distinction of marble with all the benefits of porcelain tiles (stain resistance, an easy-to-clean surface etc.). To reproduce marble’s beauty with full realism, Keraben’s design team took some of the world’s finest marble as their source of inspiration. The resulting tiles stand out for their exquisite rendering of its marvellous colours. Evoque’s different shades and finishes and its design make it a perfect choice in the creation of modern-looking or more avant-garde interiors.
Specifikáció
  • Floor Tile: 60x60: Blanco Mate, Crema Mate. 100x50: Blanco Mate, Marfil Mate. 150x37:Blanco Mate, Blanco Concept Mate, Marfil Mate, Marfil Concept Mate. 75x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. 37x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. Skirting: 8x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóevoque_blanco_pavimentos
  • TermékcsaládFloor Tiles
  • TermékcsoportEvoque
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2017-09-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névTiles and flagstones
  • UNSPSC kód301317
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES